Sélecteur de connecteur

2'034 de 2'034
Sous-catégorie Connecteurs
Type de produit
Forme
Taille du connecteur
Nombre de pôles
Voltage V
Courant A
Type de contact/d'insert
Dimensions
Type de raccordement
Section du conducteur mm²
Section du conducteur AWG
Matériel de contact
Type de boîtier
Matériau du boîtier
Type de verrouillage
Dimension du filetage
Sortie de câble
Contacts inclus
RJ45
Couvercle
jusqu'à 180°C
CEM
Couleur (RAL)
Type de protection
Série
Trouvé: 2'034
Kunststoffgehäuse

Boitiers en plastique

Kunststoffgehäuse

Metallgehäuse

Boîtiers métalliques standard gris

Metallgehäuse

Volland Sondergehäuse

Boîtiers spéciaux rouges (R), verts (W), IP68(G), CEM (S)

Volland Sondergehäuse

AP Gehäuse

Boîtes et couvercles moulés sous pression en alliage d'aliuminium

AP Gehäuse

Boîtes et couvercles moulés sous pression en alliage d'aluminium

Serie CK (10A)

CK (10A-250V) CKS (10A- 400V)

Serie CK (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CD (10A)

CD (10A-250V) - à sertir

Serie CD (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CT - CTS (10A)

CT /CTS (10A-250V)

Serie CT - CTS (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CDD (10A)

CDD (10A-250V) - à sertir

Serie CDD (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CDA - CDC (10A)

CDA/CDC (16A-250V)

Serie CDA - CDC (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CQ (16A)

CQ (10A/16- 400V) , CQE (16A- 500V) - à sertir

Serie CQ (16A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CC- CN - CS (16A)

CCE/CNE/CSE /CSH (16A- 500V)

Serie CC- CN - CS (16A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CT - CTS (16A)

CTE/CTSE (16A- 500V)

Serie CT - CTS (16A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CM - CMC (16A)

CME/CMCE/CMSE (16A- 830V)

Serie CM - CMC (16A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CP (35A)

CP (35A- 400/690V) - à visser

Serie CP (35A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie CX

CX (16A-400V 10A-250V,40A-690V,80A-400V)

Serie CX

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Serie Mixo

Inserts modulaires MIXO pour connecteurs industriels

Serie Mixo

Silber

Contacts argentés

Silber

Gold

Contacts dorés

Gold

Volland Zubehör

Accessoires pour connecteurs industriels

Volland Zubehör

Volland Spezialteil I

Pièces spéciales

Volland Spezialteil I

Kunststoffgehäuse Hygienic

Boitiers en plastique hygienic

Kunststoffgehäuse Hygienic

COB System

Système de montage pour armoires

COB System

EPIC M23P D6

EPIC M23P D6

EPIC M23P A3

EPIC M23P A3

EPIC M23P F6

EPIC M23P F6

EPIC M23P A1

EPIC M23P A1

EPIC M23P A6

EPIC M23P A6

EPIC M23P G4

EPIC M23P G4

EPIC M23P F7

EPIC M23P F7

EPIC M 23 Zylin C

Traversée d'armoire

EPIC M 23 Zylin C

EPIC LS1.5 A1

EPIC LS1.5 A1

EPIC LS1.5 A3

EPIC LS1.5 A3

EPIC LS1.5 A6

EPIC LS1.5 A6

EPIC LS1.5 D6

EPIC LS1.5 D6

EPIC LS1.5 F6

EPIC LS1.5 F6

EPIC M23S A1

Embase en saillie

EPIC M23S A1

pour montage frontal

EPIC M23S A3

Embase en saillie

EPIC M23S A3

pour montage frontal

EPIC M23S B1

Connecteur encastrable

EPIC M23S B1

pour montage arrière

EPIC M23S B2

Connecteur encastrable

EPIC M23S B2

pour montage arrière

EPIC M23S D6

EPIC M23S D6

EPIC M23S F6

Capot prolongateur

EPIC M23S F6

EPIC M23S F7

Traversée d'armoire

EPIC M23S F7

EPIC M23S G4

Embase en saillie

EPIC M23S G4

pour montage frontal

EPIC M23S G5

Embase en saillie

EPIC M23S G5

CEE Stecker

Connecteurs CEE

CEE Stecker

EPIC M23P Special

Inserts LS1

EPIC M23P Special

EPIC M23S 6-pin

Inserts

EPIC M23S 6-pin

EPIC M23S 7-pin

Inserts

EPIC M23S 7-pin

EPIC M23S 9-pin

Inserts

EPIC M23S 9-pin

EPIC M23S 12-pin

Inserts

EPIC M23S 12-pin

EPIC M23S 16-pin

Inserts

EPIC M23S 16-pin

EPIC M23S 17-pin

Inserts

EPIC M23S 17-pin

EPIC Powerlock D6

EPIC Powerlock D6

EPIC LS1.5 Accessory

EPIC LS1.5 Accessory

EPIC M23S contacts

EPIC M23S contacts

EPIC KIT

Boîtier M23 avec inserts et contacts

EPIC KIT

EPIC Powerlock A1

Embase en saillie

EPIC Powerlock A1

EPIC M23P Accessory

EPIC M23P Accessory

EPIC M23S accessory

EPIC M23S accessory

EPIC rectangular connector spa

EPIC POWERLOCK Accessoires

EPIC rectangular connector spa

EPIC rectangular connector rem

EPIC rectangular connector rem

Outil de déverrouillage

EPIC rectangular connector cri

Pince à sertir + inserts à sertir

EPIC rectangular connector cri

pour section 35-240mm²

Tools Contact

EPIC Outils de sertissage

Tools Contact

Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.

Connecteurs de données EPIC DATA

Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.

Convient pour une utilisation dans un environnement industriel

Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6

Connecteurs de données EPIC DATA male

Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6

Convient pour une utilisation dans un environnement industriel

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Connecteurs de données RJ45 male PROFINET Cat.5

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Connecteurs de données EPIC DATA RJ45 male Cat.6a

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

Codage couleur selon le standard EIA/TIA (T568A ou T568B)

Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6

Connecteurs de données EPIC DATA RJ45 female Cat.6a

Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6

Codage couleur selon le standard EIA/TIA (T568A ou T568B)

RJ45 Accessories

RJ45 Accessories

EPIC M12 L / K contacts

Connecteurs RJ45 à confectionner sur site et connecteurs encastrables

EPIC M12 L / K contacts

ASI

Connecteurs ronds à assembler sur site M12, raccordement par vis

ASI

3/4/5/8 pôles, mâle/femelle, droit/coudé

EPIC M 12 Typ F6

Connecteurs circulaires M12 mâle droit / femelle coudé

EPIC M 12 Typ F6

codage S/codage L, 3+PE/4+FE

EPIC M 12 Typ D6

Connecteurs circulaires M12 mâle/femelle droits/coudés

EPIC M 12 Typ D6

codage S/codage L, 3+PE/4+FE

Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Connecteurs circulaires M12 mâle droit

Ind. Ethernet 4-pole IP6x Cat.

Push-In, 4 pôles

Ethernet

Ethernet

EPIC M 12 Typ G8

EPIC M 12 Typ G8

Profibus

Connecteurs de données PROFIBUS DP

Profibus

Connecteur D-Sub

CAN open

Connecteurs de données CAN-Bus

CAN open

Connecteur D-Sub

EPIC SOLAR 4Plus

Connecteurs pour systèmes photovoltaïques

EPIC SOLAR 4Plus

Raccord à sertir pour montage sur site