Inserts modulaires MIXO pour connecteurs industriels

Serie Mixo

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé avec fibre de verre 

  • 2 pôles 40A- 1000V raccordement par vis
  • 2 pôles 100A- 1000V  raccordement à sertir
  • 3 pôles 40A- 400/690V, 6 pôles 16A- 500V raccordement à sertir
  • 8 pôles 16A-400V, 12 pôles 10A-250V raccordement à sertir
  • 1 ou 4 pôles + terre 10A- 40V BUS et  COAX-inserts  raccordement à sertir
  • 1 ou 2 module(s) Ethernet RJ45  4 ou 8 pôles 10A-250V raccordement à sertir
  • Pour contacts pneumatiques avec 2 ou 3 logements
  • Châssis pour inserts modulaires

A l'aide du chassis modulaire, il est possible de positioner divers types de contacts à l'intérieur d'un seul et même boîtier.

Boîtiers utilisables:

  • 49x16mm
  • 44x27mm
  • 57x27mm
  • 77x27mm
  • 104x24mm
  • 77x62mm
  • 104x62mm

Adapter, mit RJ45 Buchse-Buchse - 21x21
 
Nr- d'articleCJK8FT
VE: 5Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MIXO Inserts femelles D-SUB - à sertir
 
Nr- d'articleCX019VF
VE: 10Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
MIXO inserts mâle D-SUB - à sertir
 
Nr- d'articleCX019VM
VE: 10Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
133 de 133
Type de produit
Nombre de pôles
Voltage V
Courant A
Type de contact/d'insert
Dimensions
Type de raccordement
Section du conducteur mm²
Section du conducteur AWG
Matériel de contact
Type de boîtier
Matériau du boîtier
Type de verrouillage
Sortie de câble
RJ45
Couleur (RAL)
Type de protection
Série