CDA/CDC (16A-250V)

Serie CDA - CDC (10A)

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre

Inserts en thermoplastique autoextinguible renforcé en fibre de verre                           

Raccordement par vis CDA

  • 10 pôles + terre
  • 16 pôles + terre
  • 32 pôles + terre (2x16)

Raccordement à sertir CDC

  • 10 pôles + terre
  • 16 pôles + terre
  • 32 pôles + terre (2x16)

Couleur: gris clair

Plage de température: –40°C bis +125°C

Boîtiers utilisables:  

  • 49x16mm (10pôles)
  • 66x16mm (16pôles)
  • 66x40mm (32pôles)

36 de 36
Nombre de pôles
Voltage V
Courant A
Type de contact/d'insert
Dimensions
Type de raccordement
Section du conducteur mm²
Section du conducteur AWG
Série
Trouvé: 36