Inserts mâles 16 pôles 16A/250V

à visser

Inserts mâles 16 pôles 16A/250V

à visser

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CDAM16

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 16P
Voltage V 250
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de broche
Dimensions 66x16
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,50 - 4,00
Section du conducteur AWG 20 - 12
Matériel de contact Argent
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?