Capots avec 1 levier sortie verticale

M20, plastique, 21x21mm

Capots avec 1 levier sortie verticale

M20, plastique, 21x21mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article MKVG20

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 21x21
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 1 étrier
Dimension du filetage M20
Sortie de câble droite
Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Type de protection IP44
Série CK
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?