ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Inserts femelles 3 pôles 10A/250V
à visser
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | CKF03 |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 3P |
Voltage V | 250 |
Courant A | 10 |
Type de contact/d'insert | Insert de prise |
Dimensions | 21x21 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,75 - 2,50 |
Section du conducteur AWG | 18 - 14 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |