Inserts femelles 4 pôles 10A/250V

à visser

Inserts femelles 4 pôles 10A/250V

à visser

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article CKF04

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 4P
Voltage V 250
Courant A 10
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 21x21
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,75 - 2,50
Section du conducteur AWG 18 - 14
Matériel de contact Argent
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?