Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes noir

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU

Robust et efficace pour utilisation en extérieur

Des lignes spécialement étudiées sont utilisées partout où elles doivent continuellement être enroulées et déroulées sur un tambour, être guidées par des galets ou tout autre  moyen. Dans ce cas elles sont généralement sollicitées jusqu’au rayon de flexion minimum encore admissible. Les lignes ÖLFLEX CRANE NSHTÖU sont utilisable dans des locaux secs et humides, de même qu’à l’extérieur. Elles sont en grande partie résistantes à la plupart des huiles, graisses et produits chimiques. Leur utilisation dans de l’eau industrielle est possible.

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G95
 
51.20 Nr- d'article00430293
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5
 
16.90 Nr- d'article00430303
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G16
 
27.50 Nr- d'article00430323
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
29 de 29
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Section mm²

Specifications

Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Type de câbles
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Matière gaine extérieure
Caoutchouc
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Résistance
UV
Branche
Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)

Télécharger