Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes noir

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU

Robust et efficace pour utilisation en extérieur

Des lignes spécialement étudiées sont utilisées partout où elles doivent continuellement être enroulées et déroulées sur un tambour, être guidées par des galets ou tout autre  moyen. Dans ce cas elles sont généralement sollicitées jusqu’au rayon de flexion minimum encore admissible. Les lignes ÖLFLEX CRANE NSHTÖU sont utilisable dans des locaux secs et humides, de même qu’à l’extérieur. Elles sont en grande partie résistantes à la plupart des huiles, graisses et produits chimiques. Leur utilisation dans de l’eau industrielle est possible.

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12G2,5
 
27.40 Nr- d'article0043016
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18G2,5
 
27.40 Nr- d'article0043017
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G2,5
 
31.60 Nr- d'article0043018
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G2,5
 
36.30 Nr- d'article0043019
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G4
 
18.40 Nr- d'article00430203
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G6
 
19.80 Nr- d'article00430213
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G10
 
23.40 Nr- d'article00430223
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G16
 
25.50 Nr- d'article00430233
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G25
 
32.60 Nr- d'article00430243
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G35
 
34.80 Nr- d'article00430253
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G50
 
40.60 Nr- d'article00430263
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G70
 
44.80 Nr- d'article00430283
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
29 de 29
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Section mm²

Specifications

Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Type de câbles
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Matière gaine extérieure
Caoutchouc
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Résistance
UV
Branche
Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)

Télécharger