ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G4

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 00430333

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 19.60
Tension nominale 0,6/1kV
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 80
Application (technique de convoyage) Câble grue
Type de câbles ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?