Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles et moyennes noir

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU

Robust et efficace pour utilisation en extérieur

Des lignes spécialement étudiées sont utilisées partout où elles doivent continuellement être enroulées et déroulées sur un tambour, être guidées par des galets ou tout autre  moyen. Dans ce cas elles sont généralement sollicitées jusqu’au rayon de flexion minimum encore admissible. Les lignes ÖLFLEX CRANE NSHTÖU sont utilisable dans des locaux secs et humides, de même qu’à l’extérieur. Elles sont en grande partie résistantes à la plupart des huiles, graisses et produits chimiques. Leur utilisation dans de l’eau industrielle est possible.

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G10
 
25.20 Nr- d'article00430003
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G1,5
 
14.80 Nr- d'article00430053
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G1,5
 
14.00 Nr- d'article0043006
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 01.12.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 7G1,5
 
18.20 Nr- d'article0043008
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 12G1,5
 
23.90 Nr- d'article0043009
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18G1,5
 
23.90 Nr- d'article0043010
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5
 
27.10 Nr- d'article0043011
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G1,5
 
30.20 Nr- d'article0043012
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G2,5
 
15.50 Nr- d'article0043013
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G2,5
 
18.00 Nr- d'article00430143
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 7G2,5
 
20.60 Nr- d'article0043015
VE: 500m (recommandé)
prochainement disponible 20.08.2026
29 de 29
Nombre de conducteurs
Identification du conducteur
Section mm²

Specifications

Forme câble
rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Type de câbles
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU
Matière gaine extérieure
Caoutchouc
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Résistance
UV
Branche
Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)

Télécharger