HITRONIC HUN1500

GOF - Fibre optique (Glass Optical Fiber)

Les câbles à fibre optique sont composés de verre de silicate très pur et constituent la solution standard pour une transmission de données performante et à faibles pertes sur de longues distances. Grâce à leur faible perte de signal (atténuation) et à leur bande passante élevée, les câbles GOF sont idéaux pour les télécommunications, les infrastructures backbone et les réseaux professionnels. Ils sont résistants aux interférences électromagnétiques et permettent des transmissions de plusieurs kilomètres sans amplification du signal. Les câbles à fibres optiques sont toutefois plus fragiles que les fibres synthétiques et nécessitent une installation soignée.

HITRONIC HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
 
Nr- d'article27400104
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM2
 
Nr- d'article27400204
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM2
 
Nr- d'article27400208
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HUN1500 12 G 50/125 OM2
 
Nr- d'article27400212
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HUN1500 4 G 50/125 OM3
 
Nr- d'article27400304
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3
 
Nr- d'article27400308
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
37 de 37
Matière gaine extérieure
Couleur de la gaine
Zone d'installation
Classe d'incendie CPR
Résistance

Specifications

Sous-catégorie câble
Câbles à fibre optique