{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Câbles à fibre optique
GOF - Fibre optique en verre (fibre de verre)
Filtres
252 de 252
Type de câble à fibres optiques
GOF
247
POF
3
Nombre de fibres
8
56
12
55
4
53
24
39
2
30
48
7
6
5
36
2
144
1
72
1
96
1
Type de fibre
Fibre multimode
188
Fibre monomode
62
Catégorie de fibre
OS2
62
OM2
48
OM3
48
OM4
45
OM1
44
Matériau de l'âme en fibres
Verre
247
Polyméthylméthacrylate, PMMA
3
Matière gaine extérieure
PVC
1
PUR
63
sans halogène
100
PE
86
Couleur de la gaine
noir
143
violet
8
orange
17
jaune
4
vert
30
gris foncé
40
turquoise
8
Diamètre de l'âme en fibres
50 µm
141
9 µm
62
62.5 µm
44
980 µm
3
Diamètre de la gaine de fibres
125 µm
247
1000 µm
3
Diamètre extérieure mm
PROFINET Typ
B
6
C
4
Flexibilité
souple
17
extra-souple / pour chaînes
40
torsion
20
en pose fixe
173
Zone d'installation
Enterrement
80
Soufflage dans des tuyaux vides
14
Canal de câble
64
Câble optique, insert
Universel
117
Utilisation en extérieur
86
Intérieur
47
Effort en traction fixe
1500 N
26
3000 N
6
Effort de traction temporaire
3000 N
26
4000 N
6
Armature
Non
158
Oui
92
Classe d'incendie CPR
Dca
4
Eca
80
Fca
12
Sans halogène
Oui
232
Non
18
Étanchéité longitudinale
Oui
146
Non
104
Étanchéité transversale
Oui
146
Non
104
Résistance
Huile
1
UV
186
Non-propagateur de la flamme
143
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Filtres
(252)
Trouvé:
252
HITRONIC HQN1500
HITRONIC HVN
HITRONIC HQW3000
HITRONIC HQW Plus 3000
HITRONIC HQW-Plus3000
HITRONIC HUN1500
HITRONIC HUW1500
HITRONIC HRH1500
HITRONIC HRM-FD
HITRONIC TORSION
HITRONIC HDM
HITRONIC FIRE
HITRONIC HDH100
HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR
HITRONIC HVN-Micro
Oui
Non