HITRONIC HRM-FD

GOF - Fibre optique (Glass Optical Fiber)

Les câbles à fibre optique sont composés de verre de silicate très pur et constituent la solution standard pour une transmission de données performante et à faibles pertes sur de longues distances. Grâce à leur faible perte de signal (atténuation) et à leur bande passante élevée, les câbles GOF sont idéaux pour les télécommunications, les infrastructures backbone et les réseaux professionnels. Ils sont résistants aux interférences électromagnétiques et permettent des transmissions de plusieurs kilomètres sans amplification du signal. Les câbles à fibres optiques sont toutefois plus fragiles que les fibres synthétiques et nécessitent une installation soignée.

HITRONIC HRM-FD1000 4G 62,5/125 OM1
 
Nr- d'article26300104
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRM-FD1800 12G 62,5/125 OM1
 
Nr- d'article26300112
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRM-FD1000 4G 50/125 OM2
 
Nr- d'article26300204
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRM-FD1800 12G 50/125 OM3
 
Nr- d'article26300312
VE: 2000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Sous-catégorie câble
Câbles à fibre optique