HITRONIC HRH1500

GOF - Fibre optique (Glass Optical Fiber)

Les câbles à fibre optique sont composés de verre de silicate très pur et constituent la solution standard pour une transmission de données performante et à faibles pertes sur de longues distances. Grâce à leur faible perte de signal (atténuation) et à leur bande passante élevée, les câbles GOF sont idéaux pour les télécommunications, les infrastructures backbone et les réseaux professionnels. Ils sont résistants aux interférences électromagnétiques et permettent des transmissions de plusieurs kilomètres sans amplification du signal. Les câbles à fibres optiques sont toutefois plus fragiles que les fibres synthétiques et nécessitent une installation soignée.

HITRONIC HRH400 2G 62,5/125 OM1
 
Nr- d'article26000102
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRH600 4G 62,5/125 OM1
 
Nr- d'article26000104
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRH400 2G 50/125 OM2
 
Nr- d'article26000202
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM2
 
Nr- d'article26000204
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRH600 4G 50/125 OM3
 
Nr- d'article26000304
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
HITRONIC HRH1200 8G 50/125 OM3
 
Nr- d'article26000308
VE: 4000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
20 de 20
Couleur de la gaine

Specifications

Sous-catégorie câble
Câbles à fibre optique