HITRONIC HUN1500 12 G 50/125 OM2
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 27400212 |
---|
Spécifications
Type de câble à fibres optiques | GOF |
---|---|
Nombre de fibres | 12 |
Type de fibre | Fibre multimode |
Catégorie de fibre | OM2 |
Matériau de l'âme en fibres | Verre |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre de l'âme en fibres | 50 µm |
Diamètre de la gaine de fibres | 125 µm |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Flexibilité | en pose fixe |
Zone d'installation | Canal de câble |
Câble optique, insert | Universel |
Armature | Non |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité longitudinale | Oui |
Étanchéité transversale | Oui |
Résistances |
|
Plage de température | -30°C...+70°C |
Sous-catégorie câble | Câbles à fibre optique |
Tarif douanier | 8544.7000 |