HITRONIC HUN1500 24G50/125 OM2

HITRONIC HUN1500 24G50/125 OM2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 27400224

Spécifications

Type de câble à fibres optiques GOF
Nombre de fibres 24
Type de fibre Fibre multimode
Catégorie de fibre OM2
Matériau de l'âme en fibres Verre
Matière gaine extérieure sans halogène
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre de l'âme en fibres 50 µm
Diamètre de la gaine de fibres 125 µm
Diamètre extérieure mm 8.30
Flexibilité en pose fixe
Zone d'installation Canal de câble
Câble optique, insert Universel
Armature Non
Classe d'incendie CPR Eca
Sans halogène Oui
Étanchéité longitudinale Oui
Étanchéité transversale Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Plage de température -30°C...+70°C
Sous-catégorie câble Câbles à fibre optique
Tarif douanier 8544.7000

Téléchargements

Fiche technique (309.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?