A-2YF(L)2Y

A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
 
8.80 Nr- d'article1591217
VE: 100m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2YF(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
 
11.20 Nr- d'article1591218
VE: 100m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8
 
12.00 Nr- d'article1591221
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2YF(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8
 
14.00 Nr- d'article1591222
VE: 2000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
17 de 17
Nombre de conducteurs
Section mm²

Specifications

Matière gaine extérieure
PE