A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8

A-2YF(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1591217

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0816
Diamètre extérieure mm 8.80
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistance UV
Type de câbles A-2YF(L)2Y…ST III
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?