A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6

A-2YF(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1591030

Spécifications

Identification du conducteur VDE 0816
Diamètre extérieure mm 11.00
Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistance UV
Type de câbles A-2YF(L)2Y…ST III
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?