Wärmebeständiges PVC Kabel schwarz

ÖLFLEX HEAT 105

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

CE Konform
15 von 15
Aderzahl
Querschnitt mm²
Gefunden: 15
ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X0,75
 
6.20 Artikel-Nr:0026001
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G0,75
 
6.50 Artikel-Nr:0026002
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G0,75
 
7.10 Artikel-Nr:00260033
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G0,75
 
8.00 Artikel-Nr:00260043
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 01.12.2026
ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1
 
6.90 Artikel-Nr:0026007
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 4G1
 
7.70 Artikel-Nr:00260083
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1
 
10.20 Artikel-Nr:0026010
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 2X1,5
 
7.50 Artikel-Nr:0026011
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5
 
8.10 Artikel-Nr:0026012
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Bauform Kabel
rund
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
Kabeltyp
ÖLFLEX HEAT 105 MC
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -20
  • 90
Beständigkeit
UV

Downloads