ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5

Artikel-Nr: 0026012
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Aderzahl
3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
schwarz
Aussendurchmesser mm
8.10
Nennspannung
300/500V
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -20
  • 90
Kabeltyp
ÖLFLEX HEAT 105 MC
Beständigkeit
UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads