ÖLFLEX HEAT 105 MC 7G1
Artikel-Nr:
0026010
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Aderzahl
- 7G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 10.20
- Nennspannung
- 300/500V
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -20
- 90
- Kabeltyp
- ÖLFLEX HEAT 105 MC
- Beständigkeit
- UV
- Unterkategorie Kabel
-
- PVC Kabel
- Wärmebeständige Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900