VOLLPROTEC LA RACCORD 45° M20 1/2" IP67
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 4061482444 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions |
|
||||||||||||
Type de presse-étoupes | VOLLPROTEC LA Raccord | ||||||||||||
Matériel | Laiton nickelé | ||||||||||||
Type de protection | IP67 | ||||||||||||
Certification | UL/CSA | ||||||||||||
Approbations | UL 514B + CSA 22.2 (combinaison File E234207) | ||||||||||||
Presse-étoupe 45° | Oui | ||||||||||||
Presse-étoupe 90° | Oui | ||||||||||||
Plage de température | -45°C bis +105°C | ||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |