VOLLFLEX ULTRA-C PUR 7G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0106560706 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 9.90 |
| Tension nominale | 1kV |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Construction des fils | Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293) |
| Fils | Assemblage en couches à pas réduit |
| Spécificités | Rubanage textile |
| Blindage | Blindage en brins de cuivre tressés |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2. |
| Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
| Plage de température | -30°C...+80°C |
| Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
| Tension d'essai | 2000V |
| Vitesse de déplacement: | max. 5m/s |
| Accélération: | max. 40m/s2 |
| Norme | UL-AWM Style 21576 |
| Norme 2 | OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10 |
| PUR | Oui |
| Torsadé par paire | Non |
| 300V | Non |
| 300/500V | Non |
| 1000V | Oui |
| BUS | Non |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Certification | UL/CSA |
| Type de câbles | Vollflex ULTRA-C PUR |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |