VOLLFLEX ULTRA-C PUR 4G0,75
câbles pour châines, cUL
Nr- d'article
0106560405
VE: 100m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Section mm²
- 0,75
- Nombre de conducteurs
- 4G (avec vert/jaune)
- Identification du conducteur
- numéroté
- Couleur de la gaine
- gris
- Diamètre extérieure mm
- 7.40
- Tension nominale
- 1kV
- Construction des fils
- Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
- Isolation des conducteurs
- Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
- Fils
- Assemblage en couches à pas réduit
- Spécificités
- Rubanage textile
- Blindage
- Blindage en brins de cuivre tressés
- Gaine extérieure
- Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2.
- Rayon de courbure minimum
- 7,5 x Ø
- Tension nominale
- UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
- Tension d'essai
- 2000V
- Vitesse de déplacement:
- max. 5m/s
- Accélération:
- max. 40m/s2
- Norme
- UL-AWM Style 21576
- Norme 2
- OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
- PUR
- Oui
- Torsadé par paire
- Non
- 300V
- Non
- 300/500V
- Non
- 1000V
- Oui
- BUS
- Non
- Matière gaine extérieure
- PUR
- Blindage
- Blindage en cuivre étamé
- Flexibilité
- extra-souple / pour chaînes
- Sans halogène
- Oui
- Plage de température °C (utilisation flexible)
-
- -30
- 80
- Certification
- UL/CSA
- Type de câbles
- Vollflex ULTRA-C PUR
- Résistance
-
- Mécanique
- Huile
- Sous-catégorie câble
-
- Câbles PUR
- Câbles approuvés UL/CSA
- Câbles extra-souples
- Forme câble
- rond
- Plage de température
- -30°C...+80°C
- Tarif douanier
- 8544.4900