VOLLFLEX ULTRA-C PUR 3G0,75
câbles pour châines, cUL

Nr- d'article 0106560305
VE: 100m (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
0,75
Nombre de conducteurs
3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
numéroté
Couleur de la gaine
gris
Diamètre extérieure mm
6.90
Tension nominale
1kV
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Construction des fils
Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs
Isolation des conducteurs en PP, noir avec numéros blanc (VDE 0293)
Fils
Assemblage en couches à pas réduit
Spécificités
Rubanage textile
Blindage
Blindage en brins de cuivre tressés
Gaine extérieure
Gaine extérieure à base de PUR, à faible adhérence, gris RAL7001, avec rayures noires d'identification, résistant aux flammes (CEI 60332.1), FT-2.
Rayon de courbure minimum
7,5 x Ø
Tension nominale
UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai
2000V
Vitesse de déplacement:
max. 5m/s
Accélération:
max. 40m/s2
Norme
UL-AWM Style 21576
Norme 2
OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10
PUR
Oui
Torsadé par paire
Non
300V
Non
300/500V
Non
1000V
Oui
BUS
Non
Matière gaine extérieure
PUR
Blindage
Blindage en cuivre étamé
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
Sans halogène
Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -30
  • 80
Certification
UL/CSA
Type de câbles
Vollflex ULTRA-C PUR
Résistance
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble
rond
Plage de température
-30°C...+80°C
Tarif douanier
8544.4900