UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3x0,14/300
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 73220307 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,14 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3x |
| Longueur étirée max. / au repos (mm) | 1200 / 300 |
| Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 3.90 |
| Tension nominale | 250V |
| Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu, selon VDE 0295, CEI60228 Cl.6 |
| Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100 |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR) |
| Plage de température | -5°C...+50°C |
| Tension nominale | 250V |
| Tension d'essai | 1200V |
| Code de couleurs | DIN 47100 |
| PUR | Oui |
| CEE | Non |
| Recherche |
Spika Spikas |
| Matière gaine extérieure | PUR |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
| Sans halogène | Non |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Type de câbles | UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble |
|
| Forme câble | spirale |
| Tarif douanier | 8544.4900 |