UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 18x0,14/200
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 73220336 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,14 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 18x |
Longueur étirée max. / au repos (mm) | 800 / 200 |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 6.80 |
Tension nominale | 250V |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu, selon VDE 0295, CEI60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de Polyoléfine, code de couleurs DIN 47100 |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange de polyuréthane (PUR) |
Plage de température | -5°C...+50°C |
Tension nominale | 250V |
Tension d'essai | 1200V |
Code de couleurs | DIN 47100 |
PUR | Oui |
CEE | Non |
Recherche |
Spika Spikas |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y |
Résistance |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | spirale |
Tarif douanier | 8544.4900 |