UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 10x2x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 16.12.2025
Numéro d'article 0031364

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 10x2x
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 16.00
Identification du conducteur colorés DIN47100
Forme câble rond
Type de câbles UNTIRONIC Li2YCYv (TP)
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?