UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170127 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur de la gaine | gris |
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Sans halogène | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
FastConnect | Non |
Blindage | F/UTP |
Flexibilité | souple |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Diamètre extérieure mm | 5.60 |
Tarif douanier | 8544.4900 |