UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170242 |
---|
Spécifications
Dimension câble hybride | 2x2x 0,80mm²+ 3x 1,50mm² |
---|---|
Couleur de la gaine | vert |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | en pose fixe |
Matière gaine extérieure | PVC |
Sans halogène | Non |
Diamètre extérieure mm | 12.70 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS EIB / KNX |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
Blindage | feuille d'aluminium |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |