UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170242 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 2x2x 0,80mm²+ 3x 1,50mm² |
---|---|
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Aussendurchmesser mm | 12.70 |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS EIB / KNX |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | Alufolie |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -30°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4900 |