UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1.5 GY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 21700832 |
---|
Spécifications
Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI FD |
---|---|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | plat |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|