UNITRONIC BUS ASI FD (TPE) A 2X1,5 BK
UL/CSA extras-souple
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 2170831 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 2x |
---|---|
Section mm² | 1,50 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | TPE |
Sans halogène | Non |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Diamètre extérieure mm | 4.20 |
Type de câbles | UNITRONIC BUS ASI FD |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | plat |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+105°C |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Sans halogène | Non |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |