UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO

UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 381166712

Spécifications

Nombre de ports 8 x M12
Système industrial ethernet PROFINET; I/O-Link
Affichage d'état avec LED's Oui
Blindé Oui
Type de protection IP65 / IP67 / IP69
Certification UL/CSA
Résistance Non-propagateur de la flamme
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (383.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?