UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO

UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381166712

Spezifikationen

Steckplätze 8 x M12
Industrial Ethernet Systeme PROFINET; I/O-Link
Statusanzeige mit LED's Ja
Geschirmt Ja
Schutzart IP65 / IP67 / IP69
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten Flammwidrig
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt (307.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?