ÖLFLEX TRAY II 25G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 221825 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 1,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 25G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | numéroté |
| Couleur de la gaine | noir |
| Diamètre extérieure mm | 16.90 |
| Tension nominale | UL 600V |
| Forme câble | rond |
| Type de câbles | ÖLFLEX TRAY ll |
| Matière gaine extérieure | Polymer |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | torsion |
| Sans halogène | Non |
| Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
| Plage de température | -40°C...+105°C |
| Certification |
|
| Approbations | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
| Résistance |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles approuvés UL/CSA |
| Tarif douanier | 8544.4900 |