ÖLFLEX TRAY II 25G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 221825 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 25G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 16.90 |
Nennspannung | UL 600V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAY ll |
Material Aussenmantel | Polymer |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | torsion |
Halogenfrei | Nein |
Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
Zertifizierung |
|
Approbationen | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
Beständigkeit |
|
Unterkategorie Kabel | UL/CSA geprüfte Kabel |
Zolltarif | 8544.4900 |