ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x2,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 15382001 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
---|---|
Section mm² | 2,50 |
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Plage de température | -40°C...+150°C |
Sans halogène | Oui |
Résistance |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |