ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G4

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0046736

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 14.90
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 150
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 C MS
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?