ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 19.09.2025
Numéro d'article 0046701

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.60
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 C MS
Résistance UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (61.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?