ÖLFLEX EB 3X0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0012421 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Identification du conducteur | numéroté |
Nombre de conducteurs | 3x |
Couleur de la gaine | bleu |
Diamètre extérieure mm | 5.70 |
Tension nominale | 300/500V |
Classe d'incendie CPR | Eca |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2 |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 15x / 4x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 3000V |
Norme | selon EN 50525-2-51 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Sans halogène | Non |
Type de câbles | ÖLFLEX EB |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |