ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G1

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 8G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 1123076

Spécifications

Classe d'incendie CPR Dca
Nombre de conducteurs 8x
Identification du conducteur numéroté
Section mm² 1,00
Tension nominale 300/500V
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 9.70
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 130 H
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Plage de température -25°C...+70°C / -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?