ÖLFLEX CLASSIC 130 H 4G6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 1123167 |
---|
Spécifications
Section mm² | 6,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 13.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX 130 H |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Plage de température | -25°C...+70°C / -40°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |