ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 1120817 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 16,00 |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Teneur en cuivre | 46.080 KGM/100 MTR |
| Couleur de la gaine | gris |
| Diamètre extérieure mm | 17.00 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
| Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
| Fils | Fils torsadés en couches |
| Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
| Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
| Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
| Plage de température | -40°C...+80°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 4000V |
| Norme |
H03VV-F, H05VV-F HD21.5 S3 |
| Matière gaine extérieure | PVC |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Non |
| Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
| Certification | CPR |
| Type de câbles | ÖLFLEX 100 300/500V |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
| Forme câble | rond |
| Résistance |
|
| Tarif douanier | 8544.4900 |