ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 20G1

Nr- d'article 0010054
VE: 1000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Specifications

Section mm²
1,00
Nombre de conducteurs
20G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur
colorés CENELEC
Teneur en cuivre
19.200 KGM/100 MTR
Couleur de la gaine
gris
Diamètre extérieure mm
13.40
Tension nominale
300/500V
Construction des fils
Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs
Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils
Fils torsadés en couches
Gaine extérieure
Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum
Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale
Uo/U: 300/500V
Tension d'essai
4000V
Norme
H03VV-F, H05VV-F
HD21.5 S3
Matière gaine extérieure
PVC
Blindage
sans blindage
Flexibilité
souple
Sans halogène
Non
Plage de temperature (pose fixe)
-40°C...+80°C
Certification
CPR
Type de câbles
ÖLFLEX 100 300/500V
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble
Câbles PVC
Forme câble
rond
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Plage de température
-30°C...+80°C
Tarif douanier
8544.4900