NYY-O 2x10 RE 0,6/1kV
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Pologne (environ 5-10 jours)
Numéro d'article | 15502223 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 17.00 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Brins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Fils |
Abréviations « re », « rm », « se », « sm » : r = forme Conducteur rond ; s = forme Conducteur sectoriel ; e = conducteur monobrin ; m = conducteur multibrin ; |
Spécificités | Gaine de bourrage par dessus les conducteurs |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Sans halogène | Non |
Certification |
|
Type de câbles | NYY-J, NYY-O |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Plage de température | -40°C...+70°C |
Résistance |
|
Classe d'incendie CPR | Eca |
Tarif douanier | 8544.4900 |