NYY-J 5x35 RM 0,6/1kV

NYY-J 5x35 RM 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1550014

Spécifications

Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Section mm² 35,00
Tension nominale 0,6/1kV
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 33.00
Construction des fils Brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Abréviations « re », « rm », « se », « sm » :
r = forme Conducteur rond ;
s = forme Conducteur sectoriel ;
e = conducteur monobrin ;
m = conducteur multibrin ;
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Non
Certification
  • HAR
  • CPR
  • CE
  • VDE
Type de câbles NYY-J, NYY-O
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+70°C
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (66.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?