NYY-J 5x10 RE 0,6/1kV

NYY-J 5x10 RE 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Polen (ca. 5-10 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 15500823

Spécifications

Section mm² 10,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 21.00
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Abréviations « re », « rm », « se », « sm » :
r = forme Conducteur rond ;
s = forme Conducteur sectoriel ;
e = conducteur monobrin ;
m = conducteur multibrin ;
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Sans halogène Non
Certification
  • HAR
  • CPR
  • CE
  • VDE
Type de câbles NYY-J, NYY-O
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Plage de température -40°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Classe d'incendie CPR Eca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (66.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?